Módulo lineal ancho, altura 37mm drylin® SLW

Módulo lineal SLW con una nueva anchura

  • Opcionalmente con autobloqueo
  • Tres longitudes de carro desde 150mm hasta 250mm
SLW-16120 módulo lineal de igus
Mejore la tecnología con igus®
  • Módulo lineal con soporte ferroviario ancho y torsionalmente rígido
  • Carruajes lineales con soporte que es hasta un 60% más grande como tamaño 1660
  • tecnología dryspin® DS14x3 autoblocante por primera vez en un módulo lineal
  • Tornillos de plomo libres de lubricación con cojinete plano o soporte dinámico de rodamiento de bolas
  • Para ajustes manuales o eléctricos
Reduzca los costos con igus®
  • Módulo lineal listo para instalar con una longitud de carrera deseada de hasta 750 mm Elección de
  • 3 longitudes de carro También configurable como estructura multicarro
  • y accionamiento opuesto derecha/izquierdo Motores coincidentes y
  • sistema de control ensamblados listos para la conexión
¡igus® demuestra cómo funciona!
  • Torque de resistencia mayor en un factor de 3 en comparación con ancho 60 Hasta 5.75 mayor par geométrico de inercia Carril lineal anodizado duro, probado por
  • pulverización de
  • sal (NSS) según DIN
Plástico a Aceite - igus® es sostenible
  • Dos opciones de ajuste en un módulo lineal
  • 100% libre de mantenimiento debido a la autolubricación
  • Todos los puntos de rodamiento hechos de polímeros igus® para un funcionamiento limpio e higiénico, opcionalmente también cumple con la FDA
  • Descubre más sobre la sustentabilidad igus

Nuevo catálogo de productos

Nuevo catálogo de productos

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente