Todos los nuevos productos de tecnología de accionamiento drylin E 2024

Eje de correa dentada ZLX de próxima generación

zlx
  • Mayor rendimiento gracias a radios de deflexión mayores en la correa dentada interna
  • Opciones de instalación simples y de ahorro de costos directamente en el eje
  • drylin W, tamaño de instalación 16 angulares, 2 rieles, 4 rodamientos, posición de instalación horizontal con carga 150N, aceleración 1m/s², velocidad 1m/s, distancia máxima de recorrido 25,253km
  • 100% libre de lubricación

SLR mesas lineales de servicio pesado

SLR
  • Alineación simple mediante pasadores de espiga, sin abrazaderas inferiores adicionales
  • Amplia gama de opciones de conexión
  • Limite interruptores directamente en el soporte del extremo del eje (no se requieren espaciadores adicionales)
  • Mayor rigidez con el mismo espacio de instalación: SLR-40 en comparación con SHT-30
  • Tornillo de plomo dividido, intercambiable tuerca
  • 100% libre de lubricación

SLWC-0620 pequeño modulo lineal motorizado

SLWC
  • Motor paso paso a paso de tornillo de plomo integrado
  • Disponible en dos versiones: con componentes anodizados plateados o componentes anodizados negros antirreflectantes
  • Suministrado listo para instalación y conexión con una longitud de carrera de hasta 250mm
  • Probado en el laboratorio igus: rosca alta hélice DS6.35x2.54mm, fuerza axial dinámica 100N, longitud de carrera 150mm, alimentación 0.06m/min., velocidad 251/min., 50% ciclo de trabajo, vida útil mínima 43,967 golpes dobles
  • 100% libre de lubricación

SLW-XY mesa XY miniatura para espacios de instalación pequeños

SLW-XY
  • Disponible en anodizado plateado o negro
  • Un módulo listo para instalar en lugar de dos ejes individuales que se tienen que juntar
  • Probado en el laboratorio igus: dryspin DS6.35x1, fuerza axial dinámica 75N, longitud de carrera 50mm, alimentación 0.08m/min., velocidad 80rpm, ciclo de trabajo 25%, vida útil 201,063 golpes dobles
  • 100% libre de lubricación

drylin módulo lineal SHT según diseño higiénico... limpieza

sht-hyd
  • Diseño optimizado del carro y mejor enjuagabilidad con conexión de eje.
  • Uso de acero inoxidable de alta calidad, extremadamente resistente
  • Funcionamiento suave con rosca de alta hélice en seco
  • Los plásticos tienen aprobaciones como la FDA y el Reglamento de la UE 10/2011
  • 100% libre de lubricación

Más nuevos productos de tecnología de accionamiento | 2023

SLW-0620 módulo lineal para los espacios de instalación más pequeños

EGW-20120
  • Funcionamiento eficiente y silencioso debido a rosca de alta hélice en seco
  • Guardar valioso espacio de instalación
  • El diseño que ahorra espacio requiere menos espacio de instalación y ayuda a reducir costos
  • Rosca de alta hélice con 6.35 mm de diámetro
  • Hasta 24.4mm tasa de alimentación por rotación
  • drylin W guía lineal y tecnología de tornillo de plomo dryspin: 100% libre de lubricación y mantenimiento

ZLN-40-OD rápido pequeño eje de correa dentada... posicionamiento inverso rápido

GEN_ZLN-40-R-L
  • Baja altura de instalación de 27mm
  • Posicionamiento inverso rápido
  • El diseño que ahorra espacio requiere menos espacio de instalación y ayuda a reducir costos
  • Doble carro
  • Libre de lubricación debido a la guía lineal de bajo perfil drylin N

Estudio de diseño higiénico

Estudio de diseño higiénico SHT-HYD
  • Diseño higiénico para las más altas exigencias
  • Eje
  • El diseño evita la acumulación de suciedad y por lo tanto también el esfuerzo de mantenimiento
  • Prueba: tornillo de plomo de acero inoxidable dryspin (DS18x4)
  • Diseño patentado, probado
  • 100% lubricación y libre de mantenimiento
  • Muy higiénico

drylin EGW - módulo lineal de engranajes sin fin

EGW-20120
  • Elementos de cremallera y piñón modularmente (sin fin) ampliables
  • Para aplicaciones > 2,000mm
  • Adecuado para carril estándar drylin W WS-20
  • Carro lineal con cojinete de intercambio para cambios
    de rodamientos directamente en el riel
  • Carga 200N, velocidad 1m/s, temperatura ambiente,
    longitud total de carrera 15,000mm/ciclo, probado para 45,000 ciclos
  • 100% sin lubricación gracias a los
    polímeros igus de alto rendimiento en todos los puntos de rodamiento

drylin E listo para instalar eje de correa dentada ZLW-1050-ES

ZLW-1050-ES
  • Extremadamente duradero gracias a los componentes de acero inoxidable
  • Adición del módulo lineal de acero inoxidable ZLW con un ancho compacto (50mm) al sistema modular drylin
  • Sistema
  • listo para instalar
  • Funcionamiento completamente libre de lubricación

drylin E módulo lineal listo para instalar SLWC-1030-FL... pequeño y fuerte con motor de tornillo de plomo

SLWC-1030-FL
  • Para todos los pitches dryspin en Ø 10mm
  • Sistema listo para instalar con soporte de tornillo de plomo en el motor
  • Reduce el espacio de instalación hasta en un 35%
  • Probado en el laboratorio igus: rosca dryspin DS10x25, longitud de carrera 300mm, fuerza axial dinámica 300N, velocidad 24rpm, ciclo de trabajo 50%, resultado: vida útil de 204,260 golpes dobles
  • 100% lubricación y libre de mantenimiento

drylin E drive technology configurador

Configurador de tecnología de accionamiento
  • Implementar ideas de desarrollo más rápido mediante cálculo automático y combinación de piezas individuales
  • Ahorro de tiempo debido al cálculo automático y diseño en la herramienta
  • Configurar lubricación y productos libres de mantenimiento

Más nuevos productos de tecnología de accionamiento | 2022

drylin E módulo lineal con tecnología de tornillo de plomo dryspin

SLW-BB-25120
  • Se puede configurar con 7 roscas de alta hélice dryspin
  • Carruajes lineales disponibles en longitudes variables
  • Módulo lineal listo para instalar en la longitud milimétrico-precisa
  • rosca dryspin DS20x80 en SHT-30: fuerza axial 500N, longitud de carrera de 300mm, 0.6m/min. velocidad de alimentación, 7.6rpm, ciclo de trabajo 50%
  • Resultado: min. vida útil de 123,094 golpes dobles
  • 100% limpio y limpio operación higiénica

drylin E sistema lineal con sujeción de carro

Sistema lineal con sujeción de carro
  • Sujeción directa en el carro
  • Asegurar la posición especialmente en posición de
    instalación vertical
  • Tamaños de instalación 12, 20, 30 se pueden suministrar listos para su instalación inmediata
    con sujeción de carro
  • fuerza de sujeción depende del par de apriete de la palanca de
  • operación 100% limpia e higiénica

drylin E estrecha mesa XY

Mesa XY estrecha para superficies de trabajo de 200x200mm
  • Mesa XY más estrecha de la serie SLW con 48 anchuras de un solo eje
  • Monobloc de carro preciso
  • Un módulo para dos direcciones de ajuste
  • Longitudes de carrera individuales posibles por dirección
  • rosca dryspin Ds10X12 en SLW-BB-1030: fuerza axial 300N, longitud de carrera de 150mm, 0.6m/min. alimentación, 50rpm, 50% ciclo de trabajo
  • Resultado: min. vida útil de 125,991 golpes dobles
  • Limpie los elementos deslizantes en lugar de bolas metálicas lubricadas

drylin E SHT-30 módulo lineal

Módulo lineal SHT-30
  • Se puede configurar con 7 hilos dryspin de alta hélice
  • Operación silenciosa y de baja vibración
  • Módulo lineal listo para instalar en la longitud milimétrico-precisa
  • rosca dryspin DS20x80 en SHT-30: fuerza axial 500N, longitud de carrera de 300mm, 0.6m/min. velocidad de alimentación, 7.6rpm, ciclo de trabajo 50%
  • Resultado: min. vida útil de 123,094 golpes dobles
  • operación 100% limpia e higiénica

Tienda online de tecnología de accionamiento

Tienda de tecnología de accionamiento

Configurador de tecnología de accionamiento

Configurador de tecnología de accionamiento

Hacer una consulta de producto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente