Eje de correa dentada listo para instalar

Eje de correa dentada resistente a la corrosión drylin® ZLW-1050-ES
Tecla con las noticias de igus
  • Extremadamente duradero gracias a los componentes de acero inoxidable
  • Compatible con la FDA
Reducción de costos con igus news
  • Sistema listo para instalar
  • Configuración individual (longitud de carrera
evidencia de igus news
  • Probada en el laboratorio igus®: sistema lineal drylin® W, Ø 10mm, longitud del carro 100mm, forros iglidur E7, carga 30N, vida útil 4.000km en funcionamiento
reciclaje con igus noticias
  • 100% libre de lubricación mediante el uso de polímeros igus® en los puntos de rodamiento resistentes a la
  • corrosión

Muy higiénico

FDA

Otras innovaciones en 2023

Tienda online de tecnología de accionamiento

Tienda de tecnología de accionamiento

Configurador de tecnología de accionamiento

Configurador de tecnología de accionamiento

Hacer una consulta de producto

Noticias sobre tecnología de accionamiento - Consulta
Noticias sobre tecnología de accionamiento - Consulta

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente