Cables Cat5e, PUR, Conector A: Telegaertner RJ45, Conector B: Telegaertner RJ45

CAT9421002 product image
igus-icon-lupe
  • Requisitos: Para aplicaciones de servicio medio
  • Chaqueta exterior: PUR
  • Escudo general
  • Resistente al refrigerante
  • Resistente a muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Libre de PVC
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • clase chainflex®: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9421002
4 A 26 AWG (0.15)
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.