Rodamientos de brida fijos con 2 orificios de montaje, carcasa de hierro fundido UC, igubal® JEM-SP

FL204-JEM-20-17-SP product image
igus-icon-lupe
FL204-JEM-20-17-SP product image
igus-icon-lupe
FL204-JEM-20-17-SP technical drawing
igus-icon-lupe
FL204-JEM-20-17-SP technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Rodamientos de brida fijos con 2 orificios de montaje, carcasa de hierro fundido UC, igubal® JEM-SP
Rodamientos de brida fijos con 2 orificios de montaje, carcasa de hierro fundido UC, igubal® JEM-SP
Rodamientos de brida fijos con 2 orificios de montaje, carcasa de hierro fundido UC, igubal® JEM-SP
Rodamientos de brida fijos con 2 orificios de montaje, carcasa de hierro fundido UC, igubal® JEM-SP
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • UC204 a UC206, UC208 y UC210
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Rentable
  • Resistente a la suciedad
  • Altas cargas
igus-icon-lieferzeitFL204-JEM-20-17-SP
0.79 (20 mm)

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h