Rodillo transportador xiros®, tubo de acero inoxidable, diseño antiestático
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Ø exterior: 30mm
Previene la carga estática
Tubo de acero inoxidable 1.4301
Tolerancia de longitud: ±0.5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-ES30-608-F180-10-ES
1.18 (30 mm)
0.31 (8 mm)
608
Como sistemas prefabricados con un tubo hecho de aluminio, carbono, acero inoxidable o PVC, los rodamientos de bolas demuestran su valía como rodillos guía para desviar películas y etiquetas o para transportar mercancías. Al utilizar polímeros de alto rendimiento resistentes al desgaste, así como tubos de pared delgada, proporcionan un ahorro de peso de hasta 48% en comparación con las soluciones metálicas. Por lo tanto, su inercia de masa es 42% menor, la energía requerida para la aceleración es considerablemente menor, y los rodillos alcanzan la velocidad de transporte antes.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?
Consultoría
Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona