igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Para ejes Ø: 20, 25, 30 mm
- Reemplazo 1:1 de los cojinetes comunes de bloques de almohada UC
- Funcionamiento muy suave
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +80 °C
- Material de la carcasa: acero fundido
- Material del anillo: xirodur® B180
- Material de la bola: acero inoxidable
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
0.79 (20 mm)

.png)