igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.79 in (20 mm)
Max. diámetro del cable
0.51 in (13 mm)

Principio de apertura
Con cremallera
Ancho interior [Bi]
1.3 in (33 mm)
Radio de curvatura [R]
2.17 in (55 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
formerly: SKS20-033-02-1igus-icon-lieferzeitSKS20.033.02.11.3 (33 mm)2.17 (55 mm)