Cable servo híbrido readycable® adecuado para SEW i0186 7415, cable base, PUR 10 x d

MAT9851462 product image
igus-icon-lupe
  • Requisitos: Para aplicaciones de servicio medio
  • Chaqueta exterior: PUR
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistente al refrigerante
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a muescas
  • Escudo general
  • Libre de PVC
  • chainflex® clase: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9851462
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.