readycable® cable de alimentación adecuado para Siemens 6FX_002-5CA05, cable de extensión iGUPUR 15 x d

MAT9561515 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de flexión
  • Chaqueta exterior: iGupur
  • Escudo general
  • Retardante de llama
  • Sin silicona
  • Resistencia UV: Media
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • clase chainflex®: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9561515
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.