readycable® cable de alimentación adecuado para Siemens 6FX_002-5CA05, cable de extensión PUR 10 x d

MAT9861515 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicaciones de servicio medio
  • Chaqueta exterior PUR
  • Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
  • Libre de halógenos
  • Sin silicona
  • Retardante de llama
  • Offshore
  • Resistentes a los refrigeradores
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a muescas
  • Escudo general
  • Libre de PVC
  • chainflex® clase: 4.2.3.1
            igus-icon-lieferzeitMAT9861515
            InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.