Rodillo transportador xiros®, tubo de aluminio recubierto antiadherente, variante mejorada

BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-AF20-606-S180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
BBT-AF20-606-S180-10-ES technical drawing
  • Ø exterior: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • No se pegan las etiquetas adhesivas
  • Versión mejorada de BBT-AH
  • Bajo pedido también con rodamientos de bolas con bridas negras
  • Tolerancia de longitud: ±0.5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-AF20-606-S180-10-ES
0.79 (20 mm)
0.24 (6 mm)
606
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente