Cable de bus chainflex® CFBUS

CFBUS.020 product image
igus-icon-lupe
CFBUS.020 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.020 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFBUS.020 product image
CFBUS.020 technical drawing
CFBUS.020 video
  • Requerimientos: Para aplicaciones de servicio extremadamente pesado
  • Chaqueta exterior: TPE
  • Escudo general
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
  • Retardante de llama
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitCFBUS.020
antes: CFBUS-020
4 x 24 AWG (0,25)
CAN-Bus/Bus de campo