chainflex® cable bus CFBUS-PUR

CFBUS.PUR.042 product image
igus-icon-lupe
CFBUS.PUR.042 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.PUR.042 video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFBUS.PUR.042 product image
CFBUS.PUR.042 technical drawing
CFBUS.PUR.042 video
  • Requisitos: Para aplicaciones de servicio medio
  • Chaqueta exterior: PUR
  • Escudo general
  • Resistente al refrigerante
  • Resistente a muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 50363-10-2
  • Retardante de llama
  • Libre de PVC
  • Resistente a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • clase chainflex®: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCFBUS.PUR.042
antes: CFBUS-PUR-042
2 x 26 AWG (0.15)
Un par Ethernet/CAT5E