- Montaje compacto y sencillo de interruptores de proximidad
- La carcasa de plástico es muy ligera
- Se pueden utilizar como interruptores de límite, posición o referencia
Cambiar idioma :
El interruptor de proximidad, también conocido como límite o interruptor de referencia, se utiliza para limitar la longitud de recorrido de los ejes lineales con un combinación de amplificador de potencia y, sobre todo, para protegerlos. También son indispensables para el homing con incrementales codificadores. En el Cartera de productos igus®, los interruptores de proximidad se dividen en cierres (NO) y abridores (CAROLINA DEL NORTE). El cierre está abierto cuando está inactivo y el contacto se cierra cuando es accionado. Con abridores esto es al revés. Además, se distingue entre la salida de conmutación PNP y NPN. El polo positivo se conmuta en el PNP salida y el polo negativo se conmuta en Salida NPN. Además, puede elegir entre un conector M8 y un cable de 2 m. El cable de 2m sirve como extensor del M8 de 30cm conector.