Tuerca de rosca alta hélice DryLin® con brida, JFRM

JFRM-2525SG10X12 product image
igus-icon-lupe
JFRM-2525SG10X12 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
JFRM-2525SG10X12 product image
JFRM-2525SG10X12 technical drawing
  • Material: iglide® J
  • Dirección de rosca: Rosca derecha
  • Tipo de rosca: roscas de alta hélice
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca de rosca cilíndrica con brida
igus-icon-lieferzeitJFRM-2525SG10X12
0.98 (25 mm)
0.98 (25 mm)
1.65 (42 mm)
SG10X12

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h