Tuerca de rosca con brida DryLin® con rosca plana trapezoidal, arranque múltiple, RFRM

RFRM-131315TR06X2P1 product image
igus-icon-lupe
RFRM-131315TR06X2P1 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
RFRM-131315TR06X2P1 product image
RFRM-131315TR06X2P1 technical drawing
  • Material: iglide® R
  • Dirección de rosca: Rosca derecha
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidales
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca de rosca cilíndrica con brida
  • Arranque múltiple
  • Con llave plana
igus-icon-lieferzeitRFRM-131315TR06X2P1
0.51 (13 mm)
0.59 (15 mm)
0.98 (25 mm)
TR06X2P1