Tuerca de rosca de brida DryLin® con rosca plana trapezoidal, arranque múltiple, WFRM

WFRM-131315TR06X2P1 product image
igus-icon-lupe
WFRM-131315TR06X2P1 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
WFRM-131315TR06X2P1 product image
WFRM-131315TR06X2P1 technical drawing
  • Material: iglide® L280
  • Dirección de rosca: Rosca derecha
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidales
  • Diseño: Estándar
  • Tuerca de rosca cilíndrica con brida
  • Arranque múltiple
  • Con llave plana
igus-icon-lieferzeitWFRM-131315TR06X2P1
0.51 (13 mm)
0.59 (15 mm)
0.98 (25 mm)
TR06X2P1

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h