Tornillo de derivación trapezoidal con extremo mecanizado para motores paso a paso NEMA, longitud 310 mm

PTGSG-MOT-08X1.5-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-MOT-08X1.5-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-MOT-08X1.5-R-310-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
PTGSG-MOT-08X1.5-R-310-ES product image
PTGSG-MOT-08X1.5-R-310-ES product image
PTGSG-MOT-08X1.5-R-310-ES technical drawing
  • Diámetro exterior: 6 - 8mm 
  • Paso: 1.5-2mm 
  • Inicio único
  • Autobloqueo
  • Longitud 310mm
  • Rosca derecha
igus-icon-lieferzeitPTGSG-MOT-08X1.5-R-310-ES
TR08X1,5

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h