Nuevo
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Hand wheels for four different shaft diameters
- For shafts with D-cut (5/6.35/8/14mm)
- Material: aluminium
- Colour: black
igus-icon-lieferzeitDLE-HW-40-050-A
0.2 (5 mm)
Ajuste o referencia de accionamientos y motores
Ruedas de mano para motores de doble eje
Las ruedas de mano se pueden montar en el segundo diario de motores de doble eje o ejes de transmisión.
Las ruedas de mano de fácil agarre se pueden utilizar para ajustar con precisión los motors/accionamientos lineales, que generalmente se utilizan como punto de referencia o punto cero. Además, los motores eléctricos se pueden ajustar a mano en caso de un corte de energía, para liberar elementos sujetados o bloqueados.
Para ejes con corte D (5/6.35/8/14 ejes (mm) con corte en D)
Ajuste manual del punto de referencia en lugar de usar un interruptor de referencia
400% más económico que las unidades eléctricas de referencia/de conexión
CE según ROHS