iglide® J, Material de barra de placa

SFPJ-10-500-300 product image
igus-icon-lupe
  • Bajo desgaste contra diferentes materiales del eje
  • Coeficientes bajos de fricción en operación en seco
  • Amortiguación de vibraciones
  • Buena resistencia a los productos químicos
  • Mejor rendimiento con materiales de eje blando
  • Baja absorción de humedad
igus-icon-lieferzeitSFPJ-10-500-300
antes: JP50030010
0.39 (10 mm)
11.81 (300 mm)
19.69 (500 mm)

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h