iglide® X, tiras de placa

SFPX-06-160 product image
igus-icon-lupe
  • Temperaturas de funcionamiento continuo de -100 a +250°C
  • Resistencia química extremadamente alta
  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) para interiores de aeronaves
  • Alta resistencia a la compresión
  • Elija la longitud estándar de 1,000 mm o tenga una longitud cortada a tamaño de 100 mm
igus-icon-lieferzeitSFPX-06-160
6
160

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente