- Serie de dimensiones: K, según DIN ISO 12240
- Material de la carcasa: igumid G
- Material de la tapa esférica: iglide® W300 (anteriormente llamado iglide® L280)
:
Cojinete plano esférico igubal®
El uso de cojinetes planos esféricos generalmente se asocia con altos pesos de rodamiento, instalación difícil y altos costos. Por lo general, se requiere mantenimiento a largo plazo, y los rodamientos solo son resistentes a la corrosión en diseños especiales. Los cojinetes rodantes o lisos a menudo se sobrecargan por cargas en los bordes y fallan prematuramente, o los rodamientos tienen que ser laboriosamente reajustados, esariados o reconstruidos para compensar la desalineación. Los cojinetes lisos esféricos igubal® ponen fin a todas estas desventajas y abren posibilidades completamente nuevas gracias a su diseño: Son fáciles de manejar, rentables, muy ligeros y muy robustos.
La carcasa está hecha de igumid G, un polímero reforzado con fibra larga particularmente resistente a los impactos. Adecuado para uso a largo plazo a temperaturas de -22° F a 176° F (-30° C a +80° C).
En los rodamientos lisos esféricos estándar, la tapa esférica está hecha de iglide® W300 (anteriormente llamado iglide® L280), un material que se caracteriza por los valores de fricción más bajos en funcionamiento en seco y una tendencia a deslizamiento por adherencia extremadamente baja. Este último es particularmente importante para cargas bajas y movimientos muy lentos.
Áreas de aplicación típicas: