Cojinete de pinza, ECLM, igubal®

ECLM-05-02 product image
igus-icon-lupe
ECLM-05-02 technical drawing
igus-icon-lupe
ECLM-05-02 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
ECLM-05-02 product image
ECLM-05-02 technical drawing
ECLM-05-02 technical drawing
  • Serie dimensional: E según DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglide® J
  • Instalación muy fácil simplemente enchapa en chapa
  • No es necesario sujetar axiales adicionales
  • Espacio de instalación extremadamente pequeño: diseño de paredes delgadas que ahorra espacio
igus-icon-lieferzeitECLM-05-02
0.2 (5 mm)

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h