Rodamientos de brida con 2 orificios de montaje, EFOI, igubal®, bola esférica iglide® L280

Estándar
EFOI-03 product image
igus-icon-lupe
EFOI-03 product image
igus-icon-lupe
EFOI-03 technical drawing
igus-icon-lupe
EFOI-03 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Rodamientos de brida con 2 orificios de montaje, EFOI, igubal®, bola esférica iglide® L280
Rodamientos de brida con 2 orificios de montaje, EFOI, igubal®, bola esférica iglide® L280
Rodamientos de brida con 2 orificios de montaje, EFOI, igubal®, bola esférica iglide® L280
Rodamientos de brida con 2 orificios de montaje, EFOI, igubal®, bola esférica iglide® L280
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Serie dimensional: E según DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G 
  • Material de la bola esférica: iglide® L280 (altamente resistente al desgaste)
  • Fácil instalación
  • Compensación de errores de desalineación
  • Absolutamente resistente a la corrosión
  • Muy ligero
  • Funcionamiento en seco sin mantenimiento
  • Ahorro de tiempo gracias a un montaje rápido
igus-icon-lieferzeitEFOI-03
0.1875

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente