Cojinete de brida igubal® de 2 orificios con bola esférica para perfiles cuadrados

EFOM-20X20 product image
igus-icon-lupe
EFOM-20X20 product image
igus-icon-lupe
EFOM-20X20 technical drawing
igus-icon-lupe
EFOM-20X20 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Cojinete de brida igubal® de 2 orificios con bola esférica para perfiles cuadrados
Cojinete de brida igubal® de 2 orificios con bola esférica para perfiles cuadrados
Cojinete de brida igubal® de 2 orificios con bola esférica para perfiles cuadrados
Cojinete de brida igubal® de 2 orificios con bola esférica para perfiles cuadrados
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Serie dimensional: E, según DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglide J4
  • Fácil instalación
  • Compensación de desalineaciones
  • Bajo peso y resistente a la corrosión
  • Libre de mantenimiento
igus-icon-lieferzeitEFOM-20X20
0.79 (20 mm)
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?