Rodamientos de brida de alta temperatura con 4 orificios de montaje, EFSM-HT, igubal®, bola esférica iglide® X

EFSM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EFSM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EFSM-05-HT technical drawing
igus-icon-lupe
EFSM-05-HT technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Rodamientos de brida de alta temperatura con 4 orificios de montaje, EFSM-HT, igubal®, bola esférica iglide® X
Rodamientos de brida de alta temperatura con 4 orificios de montaje, EFSM-HT, igubal®, bola esférica iglide® X
Rodamientos de brida de alta temperatura con 4 orificios de montaje, EFSM-HT, igubal®, bola esférica iglide® X
Rodamientos de brida de alta temperatura con 4 orificios de montaje, EFSM-HT, igubal®, bola esférica iglide® X
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Serie dimensional: E según DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: iguton G 
  • Material de la bola esférica: iglide® X
  • Utilizable hasta +200 °C
  • Fácil instalación y peso ligero
  • Compensación de errores de desalineación
  • Resistente a la corrosión y a los productos químicos
  • Se puede utilizar bajo el agua
igus-icon-lieferzeitEFSM-05-HT
0.2 (5 mm)

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h