Cojinete de bloques de almohada, línea delgada, ESTM SL, igubal®

ESTM-06-SL product image
igus-icon-lupe
ESTM-06-SL technical drawing
igus-icon-lupe
ESTM-06-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
ESTM-06-SL product image
ESTM-06-SL technical drawing
ESTM-06-SL technical drawing
  • Serie dimensional E según DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglide® J
  • Extremadamente ligero
  • Ahorro de espacio extremadamente alto
  • Con rosca M3 o agujero para tornillos autorroscantes
  • Ahorro de tiempo gracias a un montaje rápido
igus-icon-lieferzeitESTM-06-SL
0.24 (6 mm)
Para tornillo autorroscante con diámetro exterior de 3.5mm

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente