Cabeza metálica con rosca externa, anillo interior iglide G

KALM-ES-06-G-EK product image
igus-icon-lupe
KALM-ES-06-G-EK technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
KALM-ES-06-G-EK product image
KALM-ES-06-G-EK technical drawing
  • Carcasa de acero inoxidable (1.4301) o zinc fundido a presión
  • Bola esférica de acero inoxidable (1.4305)
  • Anillo interior libre de mantenimiento hecho de iglide G
  • Serie de dimensiones K basada en DIN ISO 12240
  • Con bola esférica de acero inoxidable para altas cargas transversales
igus-icon-lieferzeitKALM-ES-06-G-EK
0.24 (6 mm)
Stainless steel die-casting
Acero Inoxidable
Rosca izquierda
Rosca normal
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?