Cojinete esférico, línea delgada, KGLI SL, igubal®

KGLI-03-SL product image
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
KGLI-03-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
KGLI-03-SL product image
KGLI-03-SL technical drawing
KGLI-03-SL technical drawing
  • Serie dimensional: K, según DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglide® L280
  • Espacio de instalación muy pequeño
  • Espesor de pared 50% más delgado que KGLM
  • Compensación de ángulo de hasta 5°
  • Ligero
  • Dimensiones según DIN 1850
igus-icon-lieferzeitKGLI-03-SL
0.1875

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente