- Successor model to KGLM
- Dimension series: K, based on DIN ISO 12240
- Housing material: igumid G
- Spherical cap material: iglidur W300/J/J4V
:
Cojinetes esféricos igubal®
El uso de rodamientos esféricos generalmente se asocia con materiales de alto peso, instalación difícil y altos costos. La mayoría de las veces, el mantenimiento sigue siendo necesario a largo plazo, y los rodamientos solo son resistentes a la corrosión en diseños especiales. A menudo, los cojinetes de rodillos o los cojinetes lisos tienen un mal funcionamiento prematuramente debido a las altas cargas en los bordes, o porque necesitan ser reajustados, esariados o reajustados de manera elaborada para compensar los errores de alineación. Los rodamientos esféricos igubal® ponen fin a todas estas desventajas y abren muchas nuevas posibilidades para su diseño de ingeniería: son fáciles de manejar, rentables, ligeros y robustos.
La carcasa está hecha de igumid G, un polímero reforzado con fibra larga extremadamente resistente a los impactos. Adecuado para temperaturas de -30 °C a +80 °C en uso a largo plazo.
En los rodamientos esféricos estándar, la bola esférica está hecha de material iglide® W300 (anteriormente llamado iglide® L280), que es conocido por sus coeficientes de fricción más bajos en operación en seco y una tendencia extremadamente baja al deslizamiento por adherencia. Esto es especialmente importante para cargas bajas y movimientos muy lentos.
Áreas de aplicación típicas
Encontrará muchas áreas de aplicación adicionales en nuestras Soluciones para la Industria
¿Cuándo usarlo?
¿Cuándo no usarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias
Los rodamientos esféricos igubal® libres de mantenimiento tienen una tolerancia en el diámetro interior de E10. La tolerancia del eje debe estar entre h6 y h9. La holgura del rodamiento permite la expansión de los cojinetes debido al aumento de las temperaturas. Compruebe el diámetro interior
Ensamblaje
Los rodamientos esféricos igubal® se montan a presión en un agujero de carcasa H7 recomendado y se aseguran axialmente. La alineación exacta de la carcasa del cojinete no es necesaria ya que el cojinete esférico compensa automáticamente los errores de alineación.