igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.81 in (46 mm)
Max. diámetro del cable
0.79 in (20 mm)

Principio de apertura
No se puede abrir
Ancho interior [Bi]
0.98 in (25 mm)
Radio de curvatura [R]
2.95 in (75 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 916.256.025.075.0Precio a consultar
e-chain® with extender crossbars for hydraulic hoses | For construction machinery | Inner height: 46mmAplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 916-256-025-075-0igus-icon-lieferzeit916.256.025.075.00.98 (25 mm)2.95 (75 mm)