Sistema triflex® R TRE.B
Flexible en cualquier dirección - alto grado de flexibilidad para movimientos complejos, incluso el eje del robot 6. Rotación de aprox. ± 10° por eslabón de cadena posible en el eje longitudinal. Esto facilita el enrutamiento del cable alrededor de formas geométricas difíciles. Alta absorción de fuerza de tracción debido a la junta " bola y zócalo ", lo que significa movimientos suaves en todos los ejes. Mecanismo de apertura fácil - para un fácil llenado y reemplazo de cables o mangueras preensamblados. Características mecánicas sobresalientes. Pequeños radios de curvatura y paso para una instalación que ahorra espacio. Fácil de alargar y acortar - una pieza moldeada por inyección. No hay elementos extra (cables de acero, mecanismos de resorte, etc.) necesarios para la retracción. Extremadamente estable - debido a los perros de parada externos, límites definidos para el radio y la torsión. Minimice los tiempos de configuración mediante una instalación muy fácil en su máquina y una amplia gama de accesorios
La versión TRE.C también está disponible para TRE.100 y TRE.125 lo que permite un montaje aún más rápido. Esto es posible con una conexión de pasador y una junta igubal® esférica que permiten un 50% más de fuerzas de tracción.