igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Muy fácil de llenar
- Alta resistencia a la torsión
- Fácil de alargar y acortar
- La versión B ofrece cuatro veces más fuerzas de torsión
- Fuerza de tracción C 50% más alta
- Radio de curvatura R de 50-182 mm
- Abra fácilmente la versión B con la herramienta de desmontaje
- Conectar correctamente mediante clips de bloqueo TRE
igus-icon-lieferzeit-dotTRE.30.050.0.B
1.97 (50 mm)
Versión B con estabilidad radial aumentada 4x
0.39 (10 mm)