1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: J3FM-0304-05
- Material: iglide® J3
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- El nuevo corredor de resistencia: especialista en cargas pulsantes
- Coeficientes bajos de fricción
- Buena resistencia a los medios líquidos
- muy poca absorción de humedad
iglidur® J3 | El nuevo corredor de resistencia: Especialista en cargas pivotantes y pulsantes
iglidur® J3 es un material con una resistencia al desgaste mejorada a cargas bajas a medias y altas velocidades. La vida útil es hasta un 300% mayor que la de iglidur® J, el material probado para corredores de alta resistencia
.Áreas de aplicación típicas
- Maquinaria expendedora
- Industria de impresión
- Industria de bebidas
- Industria del vidrio
- Aviación
¿Cuándo lo uso?
- Cuando se desea optimizar aún más la resistencia al desgaste de iglidur® J girando o pivotando
- Cuando se requiere un coeficiente de fricción muy bajo en funcionamiento en seco
- Cuando se busca alta resistencia al desgaste a baja carga
- Cuando se requiere baja absorción de humedad
- Cuando se requiere una buena resistencia del medio
¿Cuándo no lo uso?
- Si se requiere un material resistente al desgaste para trazos lineales
- Si se producen temperaturas permanentemente superiores a +90°C
- Si se producen presiones superficiales radiales superiores a 45MPa
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?
.png)