iglide® M250, cojinete de doble brida, MCM

Alimentación de eje para chapa

iglide® M250, cojinete de doble brida, MCM
iglide® M250, cojinete de doble brida, MCM drawing
1 de 2
iglide® M250, cojinete de doble brida, MCM
iglide® M250, cojinete de doble brida, MCM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: MCM-08-02
  • Material: iglide® M250
  • Forma: Cojinetes de clip a presión para chapa
  • Dimensiones:
    • d1 8 mm
    • d2 9.6 mm
    • b3 2 mm
  • Más iglide® M250 artículos
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Diseñado específicamente para el ajuste de ejes a través de chapa metálica.
  • Los rodamientos tienen bridas ubicadas en ambos extremos.
  • Los cojinetes se aseguran en la placa de chapa en ambos lados después del montaje.
  • Diseñado específicamente para el ajuste de ejes a través de chapa metálica.
  • Los rodamientos tienen bridas ubicadas en ambos extremos.
  • Los cojinetes se aseguran en la placa de chapa en ambos lados después del montaje.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?