Cables Robot

Compra aquí el cable robot perfecto para tu robot. En nuestra tienda online, encontrarás diversas versiones de nuestros cables robot: cables de control (con y sin blindaje), cables de sistema de datos y medición, cables de fibra óptica, cables de motor y servo, así como cables bus e híbridos. Para una larga vida útil del cable y, en consecuencia, para su aplicación, el blindaje es particularmente crucial para los cables resistentes a la torsión. Una combinación de movimientos de flexión y torsión afecta a los cables, generando tensión mecánica ". " Por esta razón, todos los cables del robot chainflex® cuentan con un diseño de blindaje optimizado para torsión. Nuestros cables resistentes a la torsión alcanzan un ángulo de torsión de hasta +/- 360° por metro y están disponibles con materiales de revestimiento exterior de PUR y TPE. Adicionalmente, brindamos una garantía de vida útil de hasta 4 años para nuestros cables robot, ya que hemos implementado una prueba estandarizada en nuestro laboratorio para calificar y probar extensamente nuestros cables robot para ángulos de torsión de hasta +/- 360° por metro. ¡Encuentre y solicite el cable robot perfecto para su aplicación a continuación!

Número de productos: 0
¿No se encontró nada? ¡El igus® LiveChat te ayudará de inmediato! O ¡envíanos un mensaje!

Más información sobre nuestros cables robóticos

Variedades de cables robóticos

La gama de cables de robot chainflex® está disponible principalmente en PUR y TPE para las siguientes tipologías de cable:

  • Cables de control: Cable en PUR apantallado (CFROBOT2) y sin apantallar (CF77.UL.D)
  • Cables de datos: Cable en PUR apantallado (CFROBOT3)
  • Cables de sistemas de medición: Cable en PUR apantallado (CFROBOT4)
  • Cables de fibra óptica: Cable en TPE (CFROBOT5)
  • Cables de motor: Cable en PUR apantallado (CFROBOT7) y sin apantallar (CFROBOT6)
  • Cables de servomotor: Cable en PUR apantallado (CFROBOT7)
  • Cables unipolares: Cable en TPE apantallado (CFROBOT)
  • Cables de bus: Cable en PUR apantallado (CFROBOT8 y CFROBOT8.PLUS)
  • Cables híbridos: Cable en PUR apantallado (CFROBOT9)

Estos materiales se clasifican de la siguiente manera:

  • Revestimiento cable robótico PUR: Todos ellos cumplen con UL y son libres de halógenos, trabajo interior/exterior y con aceite.
  • Revestimiento cable robótico TPE: Todos ellos cumplen con UL, trabajo interior/exterior y con aceite.

Rango de temperaturas en movimiento en cadena:

  • Resistencia a temperaturas de cables torsión PUR: - 25ºC a + 80ºC
  • Resistencia a temperaturas de cables torsión TPE: - 35ºC a + 90 ºC

Torsión:

  • ± 180º/m para toda la familia excepto CFROBOT8.PLUS
  • ± 360º/m para la familia CFROBOT8.PLUS

 

Normativas de los cables para robótica igus

Los cables robóticos chainflex® se adaptan tanto a las exigencias mecánicas de la aplicación llegando a los radios más pequeños del mercado como a las exigencias de compatibilidad electromagnética (EMC) y en función de la serie a las principales normativas a nivel mundial como UL, CSA, VDE, EAC, CTP así como el cumplimiento de libre de halógenos.

 

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

 

Servicio

Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costos adicionales.

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h