robolink®: kit de componentes para hacer sistemas robóticos móviles

Integración de diversos mecanismos de movimiento en un componente.

Fáciles, la conexión de articulaciones en una serie no requiere mantenimiento y está exenta de corrosión. En general, manipulación liviana y automatización de bajo costo también para sistemas humanoides. Las articulaciones de plástico pueden girar y pivotar libremente. Los cables neumáticos, hidráulicos y todos los cables de datos se tienden a través de los brazos articulados de fibra de carbono o plástico para controlar de manera confiable los sensores y los órganos sensoriales.

La masa en movimiento es la mínima posible.

Los accionadores (motores, neumáticos e hidráulicos) y el módulo de control (procesamiento de datos, PC) están separados del movimiento y de las herramientas

Configurador robolink®  
Configurador de productos

Configure individualmente y haga su pedido u ordene directamente online.

Informes de usuarios

Aquí puede encontrar una gran cantidad de referencias de clientes que utilizaron componentes robolink®.

Preguntas más frecuentes

Las preguntas y respuestas más importantes sobre el sistema del kit de articulaciones robolink® de un vistazo.

Pedido de accesorios y piezas de repuesto robolink® de forma rápida y cómoda:

Articulaciones opcionales con sensores de ángulo
Articulación de 1 GDL: pivotante  

Articulación de 1 GDL: pivotante

Articulación robolink®: con opción de sensores de ángulos

Articulación de 1 GDL: giratoria  

Articulación de 1 GDL: giratoria

Articulación robolink®: con opción de sensores de ángulos

Ejes con sensores angulares opcionalmente  

Articulación de 2 GDL: articulación giratoria-rotativa ± 90°

Articulación robolink® de 2 ejes: con sensores de ángulo opcionales

Ejes con sensores angulares opcionalmente  

Articulación de 2 GDL: articulación giratoria-rotativa ± 130°/-50°

Articulación robolink® de 2 ejes: con sensores de ángulo opcionales

Articulación basada en robolink®: rotación del anillo del cojinete  

Articulación 2 GDL: rotación basada en PRT

Articulación robolink®: con opción de sensores de ángulos

Articulación axial de 2 GDL: con sensores de ángulo opcionales  

Articulación 2 GDL: articulación axial

Articulación axial robolink®: con sensores de ángulo opcionales

Sistemas de articulaciones combinadas
Brazos articulados con unidades de accionamiento

Motores igus®

Motores igus® con sistema de accionamiento opcional

Motores igus®    

Módulo de accionamiento robolink®

Módulo de accionamiento

Módulo de accionamiento robolink®    

Brazo articulado robolink® con unidad de accionamiento

Módulo de accionamiento

Brazo articulado robolink® con unidad de accionamiento    

Brazo articulado robolink® con unidades de accionamiento, inclusive sensores de ángulo

Unidades de accionamiento con sensores de ángulo

Brazo articulado robolink® con unidades de accionamiento, inclusive sensores de ángulo    

Unidad de accionamiento hasta de 6 GDL

Brazos articulados robolink® con unidades de accionamiento hasta de 6 GDL

Unidad de accionamiento hasta de 6 GDL    
Accesorios

Sistemas de accionamiento para robolink®

Rueda propulsora robolink® resistente a la tensión

Sistemas de accionamiento para robolink®    

Herramienta de sujeción

Herramienta de sujeción para agarre fácil

Herramienta de sujeción    

Tecnología de tracción por cables robolink®

Tecnología de tracción por cables para robolink®

Tecnología de tracción por cables robolink®    

Tubos de conexión robolink®

Tubos de conexión d26 de robolink®

Tubos de conexión robolink®    

Tecnología de fijación robolink®

Tecnología de fijación para robolink®

Tecnología de fijación robolink®    

Cable Bowden de tracción

Cuerda de accionamiento resistente a la tracción (3800 N) con cuerda de Dyneema

Cable Bowden de tracción    

Rueda de accionamiento

Sistemas de accionamiento para robolink®

Rueda de accionamiento    

Polea

Tecnología de tracción por cables para robolink®

Polea    

Pinzas robolink®

Varias pinzas adaptables.

Pinzas robolink®    

Adaptador de cámara robolink®

Adaptador de cámara robolink®: pieza adaptador universal para cámaras en nuestros brazos articulados

Adaptador de cámara robolink®    

Tecnología, folletos

Descargas
 

Ficha técnica provisional (alemán / inglés)

 

Folleto de productos 2013

Aquí le atiende

Martin Raak +49 2203 9649 409 Más informaciones? Consulte!

myigus myCatalog
No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados