Explore la amplia gama de tornillos de plomo dryspin® & en la tienda a continuación. Las tuercas de rosca de plomo dryspin son autolubricantes, lo que elimina la necesidad de lubricantes externos o recubrimientos adicionales. Los conjuntos de tornillo de plomo dryspin están disponibles en diseños trapezoidales, métricos y ACME, así como un diseño patentado de alta hélice que ofrece una vida útil hasta un 30% más larga que los sistemas comparables al tiempo que aumenta la eficiencia. ¿No encuentras exactamente lo que buscas en la tienda? Utilice nuestra herramienta de configuración en línea y diseñe un conjunto de tornillo de derivación personalizado perfecto para su aplicación exacta, y realice un pedido directamente desde el configurador. Obtenga más información sobre los ensamblajes de tornillo de plomo drspin aquí.