Cables del motor

En nuestra tienda en línea, puede adquirir rápida y fácilmente una amplia gama de cables de motor flexibles. Con más de 260 cables de motor diferentes diseñados específicamente para su uso en cadenas de energía, ofrecemos una amplia selección adecuada para cualquier aplicación e industria. Dado que los cables de motor se utilizan donde existe una alta demanda de energía, ponemos un fuerte énfasis en los materiales de aislamiento de baja capacitancia y el blindaje optimizado para una máxima protección EMC. Para unidades grandes, espacios compactos en cadenas de energía o soluciones rentables, ofrecemos cables de un solo núcleo chainflex® que proporcionan el ajuste perfecto. Nuestra amplia cartera de productos también incluye cables de media tensión y cables de motor resistentes a la torsión. Con radios de flexión de hasta 7.5 x d, estos cables son ideales para aplicaciones que requieren radios de flexión ajustados junto con una alta tensión mecánica. Los cables de motor blindados y no apantallados con diversos materiales de vaina (PVC, PUR o TPE) están disponibles para su compra a continuación.

Número de productos: 0

Más información sobre los cables de potencia-motor

El diseño de los cables de potencia o cables de fuerza de igus está optimizado para soportar altas fuerzas de tracción. Las características de su diseño que les otorgan una mayor resistencia son:

  • Núcleo central de tracción
  • Trenzado por grupos alrededor del núcleo de tracción

Variedades de cables de motor

La gama de cables de motor chainflex® está disponible en 3 grandes bases de material como son el PVC, PUR y TPE en versiones de cable apantallado y sin apantallar además de multipolar y unipolar.

Estos materiales se clasifican de la siguiente manera:

Tipos de cables de motor PVC

PVC: Todos ellos cumplen con UL

  • EcoPVC: Familias CF885 y CF886 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior y libres de aceite.
  • PVC Modificado: Familias CF210.UL, CF30 y CF31 para recorridos de hasta 10 y 100 m, trabajo interior y con aceite.

Tipos de cables de motor PUR

PUR: Todos ellos cumplen con UL

  • iguPUR: Familias CF895 y CF896 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior/exterior y con aceite.
  • PUR: Familia CF270.UL.D, CF27.D y CFCRANE.PUR para recorridos de hasta 10, 100 y 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son libres de halógenos.

Tipos de cables de motor TPE

TPE:

  • TPE UL: Familias CF34.UL, CF35.UL, CF300.UL.D, CFPE y CF310.UL para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite.
  • TPE Libre de halógenos: Familias CF37.D, CF38, CF330.D y CF340 para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son libres de halógenos.

igupren:

  • Familia CFCRANE para recorridos de hasta 400 m, trabajo interior/exterior y con suciedad.

Radios de flexión:

  • PVC: 15 x d a 7,5 x d
  • PUR: 15 x d a 7,5 x d
  • TPE: 7,5 x d
  • igupren: 10 x d

Construcciones del cable

  • Multipolar sin apantallar: CF885, CF30, CF895, CF34.UL.D y CF37.D.
  • Multipolar apantallado: CF886, CF210.UL, CF31, CF896, CF270.UL.D, CF27.D, CF35.UL y CF38.
  • Unipolar sin apantallar: CF885,CF300.UL.D y CF330.D.
  • Unipolar apantallado: CF886, CF270.UL.D, CF310.UL, CF30, CFCRANE.PUR y CFCRANE
  • Unipolar de tierra: CF885.PE y CFPE

Rango de temperaturas en movimiento en cadena:

  • PVC: + 5ºC a + 70ºC
  • PUR: - 25ºC a + 80ºC
  • TPE: - 35ºC a + 90 ºC
  • igupren: - 20ºC a + 80 ºC

Torsión:

  • Versiones sin apantallar de ± 45º/m y ± 90º/m y para mayor torsión revisar la gama robótica CFROBOT6 de ± 180º/m.
  • Versiones apantalladas de ± 15º/m, ± 30º/m y para mayor torsión revisar la gama robótica CFROBOT7 y CFROBOT

Según los estándares de los principales fabricantes de accionamiento

Los cables de motor chainflex® están diseñados acorde a los principales estándares de mercado de fabricantes comoFAGOR, SIEMENS, Heidenhain , B&R, Fanuc, AllenBradley (Rockwell) , Bosch Rexroth , Baumüller , Beckhoff , Control Techniques (NIDEC) , Danaher Motion , ELAU, FESTO, Lenze , Jetter , NUM , OMROM, Parker, Shchneider , SEW, LTi, Mitsubishi y Stöber .

Normativas

Los cables chainflex® se adaptan tanto a las exigencias mecánicas de la aplicación llegando a los radios más pequeños del mercado como a las exigencias de compatibilidad electromagnética (EMC) y en función de la serie a las principales normativas a nivel mundial como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, DNV-GL (certificación marina) así como el cumplimiento de libre de halógenos y ATEX.

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

Servicio

Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costos por corte.