Cables de alimentación servo

Cuando se necesitan cables de conexión móviles para servomotores en cadenas de energía, los cables servo chainflex® son la solución óptima. Estos cables están específicamente desarrollados y probados para el movimiento continuo en cadenas de energía en nuestro laboratorio de pruebas que abarca más de 5.500 m². Gracias a diseños con uno o dos pares, cumplen con los requisitos de diversos sistemas de motor. Para una alta protección EMC, los cables cuentan con un blindaje total del cable así como un blindaje de par separado, por ejemplo, para frenos y sensores de temperatura. En nuestra tienda online, podrás encontrar no solo cables de conexión para servomotores con funda exterior PUR, sino también con PVC altamente resistente al desgaste y rentable. Además, los cables servo de cubierta TPE de alta gama están disponibles para una tensión máxima y radios de flexión pequeños hasta 6.8 x d. ¡Encuentre y ordene el cable servo perfecto para su aplicación a continuación!

Número de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje

Más información sobre los servocables

Variedades de cables de servo

La gama de cables de servomotor chainflex® está disponible en 3 grandes bases de material como son el PVC, PUR y TPE.

Estos materiales se clasifican de la siguiente manera:

Cables servo PVC

PVC: Todos ellos cumplen con UL

  • EcoPVC: Familia CF887 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior y libres de aceite.
  • PVC Modificado: Familias CF210.UL (CF220.UL.H) y CF21.UL para recorridos de hasta 10 y 100 m, trabajo interior y con aceite.

Cables servo PUR

PUR: Todos ellos cumplen con UL

  • iguPUR: Familia CF897 para recorridos de hasta 10 m, trabajo interior/exterior y con aceite.
  • PUR: Familias CF270.UL.D (CF280.UL.H) y CF27.D para recorridos de hasta 10 y 100 m, trabajo interior/exterior y con aceite. Son CFROBOT7 de ± 180º/m.

Según los estándares de los principales fabricantes de accionamiento

Los cables para servomotores chainflex® están diseñados acorde a los principales estándares de mercado de fabricantes comoFAGOR, SIEMENS, Heidenhain , B&R, Fanuc, AllenBradley (Rockwell) , Bosch Rexroth , Baumüller , Beckhoff , Control Techniques (NIDEC) , Danaher Motion , ELAU, FESTO, Lenze , Jetter , NUM , OMROM, Parker, Berger-Lahr / Shchneider , SEW, LTi, Mitsubishi y Stöber .

Cables híbridos

También disponemos de versiones en PVC (CF220.UL.H) y PUR (CF280.UL.H) pera los cables OCT (One Cable Technology) que sustituyen el cable de encoder incorporando en el mismo cable de servomotor un bus de comunicación para ejercer el control sobre el mismo.

Normativas

Los cables chainflex® se adaptan tanto a las exigencias mecánicas de la aplicación llegando a los radios más pequeños del mercado como a las exigencias de compatibilidad electromagnética (EMC) y en función de la serie a las principales normativas a nivel mundial como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, DNV-GL (certificación marina) así como el cumplimiento de libre de halógenos y ATEX.

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

Servicio

Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costos por corte.