Controlador de motor y unidades de accionamiento

Los controladores de motor drylin® ofrecen integración plug-and-play, lo que brinda una funcionalidad completa desde el inicio de la caja. Hay opciones disponibles para controlar los motores DC, Stepper y DC sin escobillas (BLDC). Para una solución de movimiento completa, emparícelos fácilmente con nuestros sistemas lineales drylin®. Experimente un control perfecto con la comunicación a través de puertas de enlace TCP modbus y CANopen en modelos como D1 y D2. Además, tenga la seguridad de que nuestros controladores funcionan sin esfuerzo con controladores industriales líderes de marcas como Siemens y Beckhoff.

Para sistemas de control de motores diseñados para robots multieje, ¡consulte nuestra tienda de kits de ensamblaje de control de motor!

Número de productos: 0
¿No se encontró nada? ¡El igus® LiveChat te ayudará de inmediato! O ¡envíanos un mensaje!