Motores DC sin escobillas

Un motor DC sin escobillas (BLDC) es un tipo de motor eléctrico que opera sin las escobillas físicas y el conmutador que se encuentran en los motores DC tradicionales, lo que lo hace más eficiente, confiable y de larga duración. En un motor DC sin escobillas, los controladores electrónicos gestionan el flujo de corriente a las bobinas del motor, que giran un rotor de imán permanente. Este diseño minimiza la fricción, reduce la producción de calor y disminuye significativamente las necesidades de mantenimiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alto rendimiento como vehículos eléctricos, drones y maquinaria industrial. Los motores DC sin escobillas ofrecen varias ventajas: su eficiente relación potencia-peso permite diseños compactos y potentes, mientras que su durabilidad significa menos reemplazos y menos mantenimiento a lo largo del tiempo. Además, los motores DC sin escobillas a menudo funcionan más silenciosamente que los motores con escobillas, lo que los convierte en una opción atractiva para aplicaciones donde la reducción de ruido es una prioridad.

Número de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje