Bastidores de engranajes

Los bastidores de engranajes son componentes lineales que funcionan en conjunto con un engranaje de piñón para convertir el movimiento de rotación en movimiento lineal, o viceversa. Típicamente utilizados en maquinaria, sistemas de automatización y mecanismos de dirección, los bastidores de engranajes consisten en una barra recta con dientes espaciados uniformemente a lo largo de su longitud. Una vez que un engranaje de piñón se enganza con el bastidor, al girar el piñón se mueve el bastidor linealmente. Los bastidores de engranajes ofrecen un control de movimiento preciso, alta capacidad de carga y un funcionamiento suave, lo que los hace esenciales en aplicaciones como máquinas CNC, elevadores y sistemas de rieles. Vienen en varios materiales y tamaños para adaptarse a los requisitos específicos de durabilidad y rendimiento. Los materiales utilizados en los bastidores de engranajes igus son autolubricantes y resistentes a la suciedad, el polvo y el desgaste, lo que los hace ideales en entornos donde la lubricación adecuada con grasa es difícil o imposible de lograr.

Número de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!