igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.98 in (25 mm)
Max. diámetro del cable
0.91 in (23 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio interior
Ancho interior [Bi]
4.92 in (125 mm)
Radio de curvatura [R]
8.86 in (225 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
igus-icon-lieferzeit2400-12-225-04.92 (125 mm)8.86 (225 mm)