igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
2.44 in (62 mm)
Max. diámetro del cable
1.81 in (46 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
4.53 in (115 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
formerly: E61-62-05-115-0igus-icon-lieferzeitE61.62.05.115.01.97 (50 mm)4.53 (115 mm)