1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: GLWFI-0304-06
- Material: iglide® GLW
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 0.1875 in
- d2 0.25 in
- d3 0.375 in
- b1 0.375 in
- b2 0.032 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Libre de PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " Libre de PFAS " fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Material rentable para la producción en masa
- Aplicaciones con cargas estáticas
- Rentable
- Resistente a la suciedad
- Resistentes a las vibraciones
- Autollubricante y libre de mantenimiento
iglide® GLW | Material de bajo costo para grandes cantidades
Áreas de aplicación típicas
Automotriz
Maquinas herramientas
Robótica
Encontrará muchas áreas de aplicación adicionales en nuestras soluciones para la industria
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
Métodos de prueba
Montaje
Los rodamientos iglide® son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montaje, encolado, mecanizado
- Aplicaciones con cargas estáticas
- Rentable
- Resistente a la suciedad
- Resistentes a las vibraciones
- Autollubricante y libre de mantenimiento
Áreas de aplicación típicas
Automotriz
Maquinas herramientas
Robótica
Encontrará muchas áreas de aplicación adicionales en nuestras soluciones para la industria
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usar?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado |
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
Métodos de prueba
Montaje
Los rodamientos iglide® son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montaje, encolado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?