Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Las rotaciones y torsiones forman parte del día a día de las aplicaciones con movimientos tridimensionales. Requieren cadenas portacables que guíen y protejan los cables de los robots de forma segura. La cadena portacables triflex R (TRE, TRC, TRL) ha sido desarrollada para satisfacer las necesidades específicas de los exigentes robots multieje. La absorción de las altas fuerzas de tracción y la alta flexibilidad permiten una torsión de aproximadamente ± 10° por eslabón en el eje longitudinal. La cadena portacables triflex R se diferencia de un tubo protector para cables en que tiene un radio de curvatura definido que aumenta considerablemente la vida útil de los cables y los tubos que se guían.
Mejora tu tecnología, reduce costes: Cables, cadenas portacables, sistemas de retracción y otras soluciones innovadoras desarrollados específicamente para robótica industrial.
Encontrará más información sobre estas novedades2 en nuestro estand de 400 m². Puede hacer una visita virtual por su cuenta o junto con uno de nuestros expertos. Pida cita ahora para una visita virtual guiada con asesoramiento personalizado:
▲ Mejora tecnológica
▲ Mejora tecnológica
▲ Mejora tecnológica
Ampliación del configurador de paquetes energéticos para robots:
Diseño «easy» para un llenado fácil y rápido
Diseño cerrado sin sistema de apertura para una máxima protección
Diseño cerrado con sistema de apertura total
Versión «light» ligera, económica y rápida de llenar
Para TRC / TRE / TRL. También disponibles con peine para alivio de tensión y como fijación intermedia.
Estándar para la versión TRL. También compatibles con TRC / TRE. Disponibles con peine para alivio de tensión y como fijación intermedia.
Accesorios de conexión y fijación segura al robot.
Solución con o sin cierre ajustable según el diseño del robot. Montaje rápido y fácil.
Montaje fácil y sustitución rápida.
Protección frente a la proyección chispas de soldadura y partículas metálicas de hasta 420 °C.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h