igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
4.25 in (108 mm)
Max. diámetro del cable
3.94 in (100 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
7.87 in (200 mm)
Radio de curvatura [R]
13.78 in (350 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
formerly: R4-112-20-350-0igus-icon-lieferzeitR4.112.20.350.07.87 (200 mm)13.78 (350 mm)