Serie E4.21 ESD

E4.21.030.063.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.21.030.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.063.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Serie E4.21 ESD
Serie E4.21 ESD
Serie E4.21 ESD
Serie E4.21 ESD
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
0.83 in (21 mm)
Max. diámetro del cable
Max. diámetro del cable
0.71 in (18 mm)
Principio de apertura
Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
Ancho interior [Bi]
1.18 in (30 mm)
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
2.48 in (63 mm)

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Victor Alcantara
Victor Alcantara

igus-icon-phone+52 728 284-3185

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h